Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm

Parent Art.Nr. cxmOID176330
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zum Blindverschluss einer Kanaleinheit. Lieferung einschließlich Rastelemente und Deckelbefestigungsschrauben. Kanaldeckel mit Rastelementen können gestapelt werden, ohne dass die Rastelemente beschädigt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
OKA D 200 R 800 mm 200 mm 7425020
1 Stück 56,75 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm
Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm

Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm

Art.Nr. 7425020

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Deckelbefestigung rastend ja
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 200 mm
Maß A 177 mm
OKA D 300 R 800 mm 300 mm 7425022
1 Stück 82,00 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm
Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm

Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm

Art.Nr. 7425022

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Deckelbefestigung rastend ja
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 300 mm
Maß A 277 mm
OKA D 400 R 800 mm 400 mm 7425024
1 Stück 107,25 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm
Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm

Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm

Art.Nr. 7425024

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Deckelbefestigung rastend ja
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 400 mm
Maß A 377 mm
OKA D 500 R 800 mm 500 mm 7425026
1 Stück 130,90 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm
Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm

Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm

Art.Nr. 7425026

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Deckelbefestigung rastend ja
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 500 mm
Maß A 477 mm
OKA D 600 R 800 mm 600 mm 7425028
1 Stück 154,35 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm
Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm

Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm

Art.Nr. 7425028

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Deckelbefestigung rastend ja
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 600 mm
Maß A 577 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Offenes Kanalsystem, estrichbündig OKA, 1.09MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Zertifikate