Montagedeckel, blind, 800 mm

Parent Art.Nr. cxmOID176333
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zum Blindverschluss einer Kanaleinheit. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
OKA D 200 800 mm 200 mm 7401870
1 Stück 54,05 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel, blind, 800 mm
Montagedeckel, blind, 800 mm

Montagedeckel, blind, 800 mm

Art.Nr. 7401870

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Deckelbefestigung rastend nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 200 mm
Maß A 177 mm
OKA D 300 800 mm 300 mm 7401997
1 Stück 62,10 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel, blind, 800 mm
Montagedeckel, blind, 800 mm

Montagedeckel, blind, 800 mm

Art.Nr. 7401997

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Deckelbefestigung rastend nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 300 mm
Maß A 277 mm
OKA D 400 800 mm 400 mm 7401898
1 Stück 71,95 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel, blind, 800 mm
Montagedeckel, blind, 800 mm

Montagedeckel, blind, 800 mm

Art.Nr. 7401898

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Deckelbefestigung rastend nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 400 mm
Maß A 377 mm
OKA D 500 800 mm 500 mm 7425006
1 Stück 116,90 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel, blind, 800 mm
Montagedeckel, blind, 800 mm

Montagedeckel, blind, 800 mm

Art.Nr. 7425006

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Deckelbefestigung rastend nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 500 mm
Maß A 477 mm
OKA D 600 800 mm 600 mm 7425008
1 Stück 137,95 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel, blind, 800 mm
Montagedeckel, blind, 800 mm

Montagedeckel, blind, 800 mm

Art.Nr. 7425008

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Deckelbefestigung rastend nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 600 mm
Maß A 577 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Offenes Kanalsystem, estrichbündig OKA, 1.09MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Zertifikate