Kanalendstück, Höhe 40-240 mm

Parent Art.Nr. cxmOID171433
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer flexiblen Schürze mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen. Im Lieferumfang enthalten sind Kanalverbindungswinkel und ein höhennivellierbarer Befestigungswinkel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Kanal-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
OKA-G20040240ES 200 mm 40 - 240 mm 7424300
1 Stück 74,10 € Preis / 1 Stück
Kanalendstück, Höhe 40-240 mm
Kanalendstück, Höhe 40-240 mm

Kanalendstück, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7424300

Technische Daten

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalhöhe 40 - 240 mm
Nivellierbereich 0 - 200 mm

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß h 40 mm
OKA-G30040240ES 300 mm 40 - 240 mm 7424302
1 Stück 82,45 € Preis / 1 Stück
Kanalendstück, Höhe 40-240 mm
Kanalendstück, Höhe 40-240 mm

Kanalendstück, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7424302

Technische Daten

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalhöhe 40 - 240 mm
Nivellierbereich 0 - 200 mm

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß h 40 mm
OKA-G40040240ES 400 mm 40 - 240 mm 7424304
1 Stück 90,90 € Preis / 1 Stück
Kanalendstück, Höhe 40-240 mm
Kanalendstück, Höhe 40-240 mm

Kanalendstück, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7424304

Technische Daten

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalhöhe 40 - 240 mm
Nivellierbereich 0 - 200 mm

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß h 40 mm
OKA-G50040240ES 500 mm 40 - 240 mm 7424306
1 Stück 94,90 € Preis / 1 Stück
Kanalendstück, Höhe 40-240 mm
Kanalendstück, Höhe 40-240 mm

Kanalendstück, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7424306

Technische Daten

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalhöhe 40 - 240 mm
Nivellierbereich 0 - 200 mm

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß h 40 mm
OKA-G60040240ES 600 mm 40 - 240 mm 7424308
1 Stück 99,20 € Preis / 1 Stück
Kanalendstück, Höhe 40-240 mm
Kanalendstück, Höhe 40-240 mm

Kanalendstück, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7424308

Technische Daten

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalhöhe 40 - 240 mm
Nivellierbereich 0 - 200 mm

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß h 40 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Offenes Kanalsystem, estrichbündig OKA, 1.09MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Zertifikate