Flachdichtung

Art.Nr. 7424822 | EAN 4012195245100

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zum nachträglichen Einkleben in die Seitenprofile des Kanalsystems OKA-G/-W, ermöglicht den Einsatz des Kanalsystems in nass gepflegten Böden, Rollenware.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA FD 6 mm 7424822
15 m 4,10 € Preis / 1 m
Flachdichtung
Flachdichtung

Flachdichtung

Art.Nr. 7424822

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Dichtung für Unterflurkanaldose
Entkoppelbar nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein

Abmessungen

Länge 15000 mm
Breite 6 mm
Maß h 6 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

OKA FD / 7424822, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Offenes Kanalsystem, estrichbündig OKA, 4.74MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Zertifikate