Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm

Parent Art.Nr. cxmOID295933
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90°-Winkel nach rechts. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
OKA-G20040240FBR 200 mm 7423980
1 Stück 158,20 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm
Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm

Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7423980

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Nivellierbereich 0 - 200 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
OKA-G30040240FBR 300 mm 7423982
1 Stück 162,55 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm
Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm

Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7423982

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Nivellierbereich 0 - 200 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
OKA-G40040240FBR 400 mm 7423984
1 Stück 170,60 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm
Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm

Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7423984

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Nivellierbereich 0 - 200 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
OKA-G50040240FBR