Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm

Parent Art.Nr. cxmOID295934
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90°-Winkel nach links. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
OKA-G20040240FBL 200 mm 7423960
1 Stück 158,20 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm

Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7423960

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Nivellierbereich 0 - 200 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
OKA-G30040240FBL 300 mm 7423962
1 Stück 162,55 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm

Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7423962

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Nivellierbereich 0 - 200 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
OKA-G40040240FBL 400 mm 7423964
1 Stück 170,60 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm

Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7423964

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Nivellierbereich 0 - 200 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
OKA-G50040240FBL 500 mm 7423966
1 Stück 187,30 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm

Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7423966

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Nivellierbereich 0 - 200 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
OKA-G60040240FBL 600 mm 7423968
1 Stück 196,70 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm

Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7423968

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Nivellierbereich 0 - 200 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Offenes Kanalsystem, estrichbündig OKA, 1.09MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Zertifikate