Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm

Parent Art.Nr. cxmOID281291
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90°-Winkel nach links. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
OKA-G20040150FBL 200 mm 7423950
1 Stück 139,70 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm

Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm

Art.Nr. 7423950

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Nivellierbereich 0 - 110 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
OKA-G30040150FBL 300 mm 7423952
1 Stück 143,50 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm

Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm

Art.Nr. 7423952

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Nivellierbereich 0 - 110 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
OKA-G40040150FBL 400 mm 7423954
1 Stück 150,65 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm

Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm

Art.Nr. 7423954

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Nivellierbereich 0 - 110 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
OKA-G50040150FBL 500 mm 7423956
1 Stück 165,40 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm

Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm

Art.Nr. 7423956

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Nivellierbereich 0 - 110 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
OKA-G60040150FBL 600 mm 7423958
1 Stück 173,45 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm

Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm

Art.Nr. 7423958

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Nivellierbereich 0 - 110 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Offenes Kanalsystem, estrichbündig OKA, 1.09MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Zertifikate