Trennsteg

Parent Art.Nr. cxmOID158484
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennsteg zum Einsatz in die Bodenwanne der bereits vorbereiteten Kanaleinheiten OKA-W.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Höhe Kanal-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA2 TW 40 2400 mm 26,5 mm 40 mm 7401988
2,4 m 10,30 € Preis / 1 m
Trennsteg
Trennsteg

Trennsteg

Art.Nr. 7401988

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanalhöhe 40 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Höhe 26,5 mm
OKA2 TW 50 2400 mm 36,5 mm 50 mm 7401992
2,4 m 11,60 € Preis / 1 m
Trennsteg
Trennsteg

Trennsteg

Art.Nr. 7401992

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanalhöhe 50 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Höhe 36,5 mm
OKA2 TW 60 2400 mm 46,5 mm 60 mm 7401996
2,4 m 12,40 € Preis / 1 m
Trennsteg
Trennsteg

Trennsteg

Art.Nr. 7401996

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanalhöhe 60 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Höhe 46,5 mm
OKA2 TW 70 2400 mm 56,5 mm 70 mm 7402000
2,4 m 13,00 € Preis / 1 m
Trennsteg
Trennsteg

Trennsteg

Art.Nr. 7402000

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanalhöhe 70 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Höhe 56,5 mm
OKA2 TW 80 2400 mm 66,5 mm 80 mm 7402004
2,4 m 14,35 € Preis / 1 m
Trennsteg
Trennsteg

Trennsteg

Art.Nr. 7402004

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanalhöhe 80 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Höhe 66,5 mm
OKA2 TW 90 2400 mm 76,5 mm 90 mm 7402008
2,4 m 15,10 € Preis / 1 m
Trennsteg
Trennsteg

Trennsteg

Art.Nr. 7402008

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanalhöhe 90 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Höhe 76,5 mm
OKA2 TW 100 2400 mm 86,5 mm 100 mm 7401960
2,4 m 15,70 € Preis / 1 m
Trennsteg
Trennsteg

Trennsteg

Art.Nr. 7401960

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanalhöhe 100 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Höhe 86,5 mm
OKA2 TW 150 2400 mm 136,5 mm 150 mm 7401980
2,4 m 21,30 € Preis / 1 m
Trennsteg
Trennsteg

Trennsteg

Art.Nr. 7401980

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanalhöhe 150 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Höhe 136,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

OKA2 TW 40 / 7401988, 0.08MB, pdf
Download
OKA2 TW 50 / 7401992, 0.08MB, pdf
Download
OKA2 TW 60 / 7401996, 0.08MB, pdf
Download
OKA2 TW 70 / 7402000, 0.09MB, pdf
Download
OKA2 TW 80 / 7402004, 0.08MB, pdf
Download
OKA2 TW 90 / 7402008, 0.08MB, pdf
Download
OKA2 TW 100 / 7401960, 0.09MB, pdf
Download
OKA2 TW 150 / 7401980, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Offenes Kanalsystem, estrichbündig OKA, 4.74MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate