Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 60-110 mm

Parent Art.Nr. cxmOID171712
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höheneinstellbarer Stütze.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Maß
A
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DSU2 400 6050 400 mm 400 mm 7424960
1 Stück 35,50 € Preis / 1 Stück
Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 60-110 mm
Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 60-110 mm

Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 60-110 mm

Art.Nr. 7424960

Technische Daten

Mittelunterstützung ja
Nivellierbereich 0 mm
Mindestestrichhöhe 40

Abmessungen

Breite 400 mm
Kanalhöhe 60 - 110 mm
Maß A 400 mm
DSU2 500 6050 500 mm 500 mm 7424962
1 Stück 42,65 € Preis / 1 Stück
Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 60-110 mm
Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 60-110 mm

Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 60-110 mm

Art.Nr. 7424962

Technische Daten

Mittelunterstützung ja
Nivellierbereich 0 mm
Mindestestrichhöhe 40

Abmessungen

Breite 500 mm
Kanalhöhe 60 - 110 mm
Maß A 500 mm
DSU2 600 6050 600 mm 600 mm 7424964
1 Stück 49,70 € Preis / 1 Stück
Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 60-110 mm
Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 60-110 mm

Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 60-110 mm

Art.Nr. 7424964

Technische Daten

Mittelunterstützung ja
Nivellierbereich 0 mm
Mindestestrichhöhe 40

Abmessungen

Breite 600 mm
Kanalhöhe 60 - 110 mm
Maß A 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DSU2 400 6050 / 7424960, 0.09MB, pdf
Download
DSU2 500 6050 / 7424962, 0.09MB, pdf
Download
DSU2 600 6050 / 7424964, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Offenes Kanalsystem, estrichbündig OKA, 4.74MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen