Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 100-150 mm

Parent Art.Nr. cxmOID171930
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höheneinstellbarer Stütze.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Maß
A
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DSU2 400 10050 400 mm 400 mm 7424980
1 Stück 38,90 € Preis / 1 Stück
Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 100-150 mm
Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 100-150 mm

Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 100-150 mm

Art.Nr. 7424980

Technische Daten

Mittelunterstützung ja
Nivellierbereich 0 mm
Mindestestrichhöhe 40

Abmessungen

Breite 400 mm
Kanalhöhe 100 - 150 mm
Maß A 400 mm
DSU2 500 10050 500 mm 500 mm 7424982
1 Stück 46,05 € Preis / 1 Stück
Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 100-150 mm
Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 100-150 mm

Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 100-150 mm

Art.Nr. 7424982

Technische Daten

Mittelunterstützung ja
Nivellierbereich 0 mm
Mindestestrichhöhe 40

Abmessungen

Breite 500 mm
Kanalhöhe 100 - 150 mm
Maß A 500 mm
DSU2 600 10050 600 mm 600 mm 7424984
1 Stück 53,05 € Preis / 1 Stück
Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 100-150 mm
Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 100-150 mm

Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 100-150 mm

Art.Nr. 7424984

Technische Daten

Mittelunterstützung ja
Nivellierbereich 0 mm
Mindestestrichhöhe 40

Abmessungen

Breite 600 mm
Kanalhöhe 100 - 150 mm
Maß A 600 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DSU2 400 10050 / 7424980, 0.09MB, pdf
Download
DSU2 500 10050 / 7424982, 0.09MB, pdf
Download
DSU2 600 10050 / 7424984, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Offenes Kanalsystem, estrichbündig OKA, 4.74MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen