Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Parent Art.Nr. cxmOID171705
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höheneinstellbarer Stütze.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Maß
A
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DSU2 400 4030 400 mm 400 mm 7424940
1 Stück 33,85 € Preis / 1 Stück
Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm
Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Art.Nr. 7424940

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Mittelunterstützung ja
Nivellierbereich 0 mm
Mindestestrichhöhe 40

Abmessungen

Breite 400 mm
Kanalhöhe 40 - 70 mm
Maß A 400 mm
DSU2 500 4030 500 mm 500 mm 7424942
1 Stück 40,90 € Preis / 1 Stück
Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 40-70 mm
Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 40-70 mm

Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 40-70 mm

Art.Nr. 7424942

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Mittelunterstützung ja
Nivellierbereich 0 mm
Mindestestrichhöhe 40

Abmessungen

Breite 500 mm
Kanalhöhe 40 - 70 mm
Maß A 500 mm
DSU2 600 4030 600 mm 600 mm 7424944
1 Stück 48,00 € Preis / 1 Stück
Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 40-70 mm
Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 40-70 mm

Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 40-70 mm

Art.Nr. 7424944

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Mittelunterstützung ja
Nivellierbereich 0 mm
Mindestestrichhöhe 40

Abmessungen

Breite 600 mm
Kanalhöhe 40 - 70 mm
Maß A 600 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DSU2 400 4030 / 7424940, 0.10MB, pdf
Download
DSU2 500 4030 / 7424942, 0.09MB, pdf
Download
DSU2 600 4030 / 7424944, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Offenes Kanalsystem, estrichbündig OKA, 4.74MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen