Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm

Parent Art.Nr. cxmOID171536
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagefertige Kanaleinheit mit 3 Blinddeckeln zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Kanal-
höhe
Abdeck-
ungen
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA-W2006050 2400 mm 200 mm 60 - 110 mm 3 St. 7424420
2,4 m 214,70 € Preis / 1 m
Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm
Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm

Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm

Art.Nr. 7424420

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 60 - 110 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 60
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich 60 - 110 mm
Nutzquerschnitt 5200 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Trennwandbefestigung rasten

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 200 mm
OKA-W3006050 2400 mm 300 mm 60 - 110 mm 3 St. 7424422
2,4 m 264,55 € Preis / 1 m
Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm
Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm

Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm

Art.Nr. 7424422

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 60 - 110 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 60
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich 60 - 110 mm
Nutzquerschnitt 8100 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Trennwandbefestigung rasten

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 300 mm
OKA-W4006050 2400 mm 400 mm 60 - 110 mm 3 St. 7424424
2,4 m 343,60 € Preis / 1 m
Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm
Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm

Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm

Art.Nr. 7424424

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 60 - 110 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 60
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich 60 - 110 mm
Nutzquerschnitt 12400 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Trennwandbefestigung rasten

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 400 mm
OKA-W5006050 2400 mm 500 mm 60 - 110 mm 3 St. 7424426
2,4 m 409,20 € Preis / 1 m
Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm
Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm

Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm

Art.Nr. 7424426

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 60 - 110 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 60
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich 60 - 110 mm
Nutzquerschnitt 16600 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Trennwandbefestigung rasten

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 500 mm
OKA-W6006050 2400 mm 600 mm 60 - 110 mm 3 St. 7424428
2,4 m