Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm

Parent Art.Nr. cxmOID171727
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagefertige Kanaleinheit mit 3 Blinddeckeln zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Kanal-
höhe
Abdeck-
ungen
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA-W20010050 2400 mm 200 mm 100 - 150 mm 3 St. 7424440
2,4 m 225,45 € Preis / 1 m
Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm
Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm

Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm

Art.Nr. 7424440

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 100 - 150 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 100
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich 100 - 150 mm
Nutzquerschnitt 10200 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Trennwandbefestigung rasten

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 200 mm
OKA-W30010050 2400 mm 300 mm 100 - 150 mm 3 St. 7424442
2,4 m 277,80 € Preis / 1 m
Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm
Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm

Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm

Art.Nr. 7424442

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 100 - 150 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 100
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich 100 - 150 mm
Nutzquerschnitt 15900 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Trennwandbefestigung rasten

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 300 mm
OKA-W40010050 2400 mm 400 mm 100 - 150 mm 3 St. 7424444
2,4 m 360,80 € Preis / 1 m
Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm
Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm

Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm

Art.Nr. 7424444

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 100 - 150 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 100
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich 100 - 150 mm
Nutzquerschnitt 24100 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Trennwandbefestigung rasten

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 400 mm
OKA-W50010050 2400 mm 500 mm 100 - 150 mm 3 St. 7424446
2,4 m 429,65 € Preis / 1 m
Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm
Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm

Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm

Art.Nr. 7424446

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 100 - 150 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 100
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich 100 - 150 mm
Nutzquerschnitt 32300 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Trennwandbefestigung rasten

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 500 mm
OKA-W60010050 2400 mm 600 mm 100 - 150 mm 3 St. 7424458
2,4 m 484,10 € Preis / 1 m
Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm
Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm

Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm

Art.Nr. 7424458

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung nein
Anzahl der Montageöffnung 0
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 100 - 150 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 100
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich 100 - 150 mm
Nutzquerschnitt 40800 mm²