Deckelstoßdichtung für Kanalbreite 200 und 300 mm

Parent Art.Nr. cxmOID174469
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zum Unterlegen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten 200 oder 300 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DSD2 200 200 mm 7424990
1 Stück 11,45 € Preis / 1 Stück
Deckelstoßdichtung für Kanalbreite 200 und 300 mm
Deckelstoßdichtung für Kanalbreite 200 und 300 mm

Deckelstoßdichtung für Kanalbreite 200 und 300 mm

Art.Nr. 7424990

Technische Daten

Ausführung Dichtung für Unterflurkanaldose
Entkoppelbar nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß A 200 mm
DSD2 300 300 mm 7424992
1 Stück 17,00 € Preis / 1 Stück
Deckelstoßdichtung für Kanalbreite 200 und 300 mm
Deckelstoßdichtung für Kanalbreite 200 und 300 mm

Deckelstoßdichtung für Kanalbreite 200 und 300 mm

Art.Nr. 7424992

Technische Daten

Ausführung Dichtung für Unterflurkanaldose
Entkoppelbar nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß A 300 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Offenes Kanalsystem, estrichbündig OKA, 1.09MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download

Zertifikate