Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm

Parent Art.Nr. cxmOID171378
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung, bestehend aus 3 selbstrastenden Blinddeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit H = 3 mm. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen (bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder 3 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalnennbreite 400 und 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt, die Rastfedern sind vormontiert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Kanal-
höhe
Abdeck-
ungen
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA-G20040240R 2400 mm 200 mm 40 - 240 mm 3 St. 7424060
2,4 m 221,05 € Preis / 1 m
Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm
Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm

Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7424060

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Bodenpflege nass
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend ja
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 40 - 240 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich 40 - 240 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 200 mm
OKA-G30040240R 2400 mm 300 mm 40 - 240 mm 3 St. 7424062
2,4 m 274,15 € Preis / 1 m
Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm
Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm

Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7424062

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Bodenpflege nass
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend ja
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 40 - 240 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich 40 - 240 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 300 mm
OKA-G40040240R 2400 mm 400 mm 40 - 240 mm 3 St. 7424064
2,4 m 354,65 € Preis / 1 m
Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm
Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm

Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7424064

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Bodenpflege nass
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend ja
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 40 - 240 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich 40 - 240 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 400 mm
OKA-G50040240R 2400 mm 500 mm 40 - 240 mm 3 St. 7424066
2,4 m 396,10 € Preis / 1 m
Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm
Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm

Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7424066

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Bodenpflege nass
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend ja
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 40 - 240 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung ohne
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich 40 - 240 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 500 mm
OKA-G60040240R 2400 mm 600 mm 40 - 240 mm 3 St. 7424068
2,4 m 437,75 € Preis / 1 m
Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm
Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm

Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7424068

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein