Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R7

Art.Nr. 7404404 | EAN 4012195099888

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schalkörper für Hohlböden mit Estrichaufbau für runde Geräteeinsätze und nivellierbare Kassetten der Nenngröße R7.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
d Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SK HB R275 graphitschwarz; RAL 9011 275 mm 7404404
1 Stück 11,45 € Preis / 1 Stück
Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R7
Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R7

Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R7

Art.Nr. 7404404

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Estrichhöhe 55 mm
Halogenfrei ja

Abmessungen

Länge 345 mm
Breite 345 mm
Höhe 51,5 mm
Maß d Ø 275 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

SK HB R275 / 7404404, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download