Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normalstromkreis

Art.Nr. 6108012 | EAN 4012195522997

  • Installation electrotechnical expertise
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Steckanschluss, bestückt und vorverdrahtet. Eingang: 1x Dreiphasen-Stromkreis über einen selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ GST18i (Steckerteil). Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in schwarz, 16 A, Typ GST18i (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3). Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UVS-6S2SA 6108012
1 Stück 131,70 € Preis / 1 Stück
Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normalstromkreis
Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normalstromkreis

Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normalstromkreis

Art.Nr. 6108012

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart Stecksystem
Eingang 5-polig
Farbe des Steckverbindersystems schwarz
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

UVS-6S2SA / 6108012, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen