Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normal- und Sonderstromkreis

Art.Nr. 6108016 | EAN 4012195523017

  • Installation electrotechnical expertise
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Steckanschluss, bestückt und vorverdrahtet. Eingang: 2x Dreiphasen-Stromkreis über selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ GST18i (Steckerteil). Ausgang: 12 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß (6x) und schwarz (6x), 16 A, Typ GST18i (Buchsenteil: je Drehstromkreis 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3). Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UVS-6S6W2SA 6108016
1 Stück 244,85 € Preis / 1 Stück
Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normal- und Sonderstromkreis
Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normal- und Sonderstromkreis

Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normal- und Sonderstromkreis

Art.Nr. 6108016

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart Stecksystem
Eingang 5-polig
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

UVS-6S6W2SA / 6108016, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen