Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Normal- und Sonderstromkreis

Art.Nr. 6108010

  • Installation electrotechnical expertise
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet. Eingang: 2x Dreiphasen-Stromkreis über schraubenlosen Steckklemmblock 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm². Ausgang: 12 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß (6x) und schwarz (6x), 16 A, Typ GST18i (Buchsenteil: je Drehstromkreis 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3). Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UVS-6S6W2 6108010
1 Stück 204,70 € Preis / 1 Stück
Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Normal- und Sonderstromkreis
Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Normal- und Sonderstromkreis

Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Normal- und Sonderstromkreis

Art.Nr. 6108010

Technische Daten

Anzahl Abgriffe 12
Anschlussart Klemmblock
Anzahl der Eingangsstromkreise 2
Eingang 5-polig
Querschnitt der Anschlussleitung 4 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

UVS-6S6W2 / 6108010, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen