Klemmleiste

Art.Nr. 6108043

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schraubenlose Steckklemmleiste mit Rastfuß, 5-polig für einen Leitungsquerschnitt von 0,5 - 4 mm².

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
d Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CP45-KL schwarz '' mm 6108043
1 Stück 15,90 € Preis / 1 Stück
Klemmleiste
Klemmleiste

Klemmleiste

Art.Nr. 6108043

Technische Daten

Abstand Abgriff zu Abgriff '' mm
Max. Belastbarkeit '' A
Anzahl Abgriffe ''
Anzahl der Anschlüsse ''
Ausführung ''
Ausschnittsmaß '' mm
Deckelausführung ''
Estrichhöhe '' mm
Geeignet für Unterflurkanal ''
Geeignet für Doppelbodeneinbau ''
Halogenfrei ''
Leitungslänge '' mm
Leitungsquerschnitt '' mm²
Materialstärke '' mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten ''
Nivellierhöhe '' mm
Querschnitt '' mm²
Sicherung '' A
Schwerlastausführung ''
Typ des Einbausystems ''

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Maß a '' mm
Maß d Ø '' mm
Ausschreibungstext
Downloads

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 1.16MB, pdf
Download