CP-Leergehäuse

Art.Nr. 6108037

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Consolidation Point-Leergehäuse für den Einbau von 4 Modul 45-Geräten (erweiterbar auf max. 8 Modul 45-Geräte), bestehend aus Gehäuseunterteil und -deckel, einer Abdeckhaube zur Trennung von Datentechnik und Starkstrom, 2 Trägerplatten für den Einbau von je 2 Modul 45-Geräten, 2 Blindplatten, 2 Kabelverschraubungen V-TEC M25 und einem Schutzleiteranschlusswinkel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CP45-LG 8A 6108037
1 Stück 103,00 € Preis / 1 Stück
CP-Leergehäuse
CP-Leergehäuse

CP-Leergehäuse

Art.Nr. 6108037

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext
Downloads

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen