UTC4 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen

Parent Art.Nr. cxmOID814919
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen mit 16 A und zwei Blindabdeckungen für den nachträglichen Einbau von zwei Installationsgeräten der Serie Modul 45 oder Modul 45connect.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leitungs-
querschnitt
Leitungs-
länge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC4 G W2 0 mm² 0 mm 7404674
1 Stück 42,85 € Preis / 1 Stück
UTC4 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß
UTC4 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

UTC4 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

Art.Nr. 7404674

Datenblatt, 0.35MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 1
Ausführung 2-fach reinweiß
Länge der Zuleitung 0 m
Leitungslänge 0 mm
Leitungsquerschnitt 0 mm²
Steckdosenkombination 2-fach
Stecksystem GST18
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 1
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 218 mm
Breite 76 mm
Höhe 60 mm
UTC4 G OR2 0 mm² 0 mm 7404670
1 Stück 42,85 € Preis / 1 Stück
UTC4 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, orange
UTC4 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, orange

UTC4 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, orange

Art.Nr. 7404670

Datenblatt, 0.36MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 1
Ausführung 2-fach reinorange
Länge der Zuleitung 0 m
Leitungslänge 0 mm
Leitungsquerschnitt 0 mm²
Steckdosenkombination 2-fach
Stecksystem GST18
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 1
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 218 mm
Breite 76 mm
Höhe 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UTC4 G W2 / 7404674
Download
UTC4 G OR2 / 7404670
Download
Downloads

Datenblatt

UTC4 G W2 / 7404674, 0.35MB, pdf
Download
UTC4 G OR2 / 7404670, 0.36MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anschlussfertiger Universalträger connect UTC, 0.59MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download