Abdeckplatte für Universalträger UT4, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Art.Nr. 7408783 | EAN 4012196435388

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte für den Einbau von 1 Installationsgeräte mit 50er Zentralplatte

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UT34 D1 graphitschwarz; RAL 9011 7408783
10 Stück 2,45 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte für Universalträger UT4, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät
Abdeckplatte für Universalträger UT4, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Abdeckplatte für Universalträger UT4, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Art.Nr. 7408783

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Anzahl der einbaubaren Geräte 1
Anzahl der einfachen Öffnungen 1
Anzahl der zweifachen Öffnungen 0
Anzahl der dreifachen Öffnungen 0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen 0
Anzahl der quadratischen Öffnungen 0
Anzahl der runden Öffnungen 1
Anzahl der ovalen Öffnungen 0
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Blinddeckel nein
Geeignet für Beschriftungsfeld nein
Installationstechnik 50er Zentralplatte
Teilung im UT3 2/3
Teilung im UT4 2/4
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 104 mm
Breite 76 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UT34 D1 / 7408783
Download
Downloads

Datenblatt

UT34 D1 / 7408783, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Der neue Universalträger, 0.13MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Bodenbündige Anschlußeinheiten aus PA, VA oder Alu GES, 0.04MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen