Abdeckplatte für Universalträger UT3 und UT4, mit Einbauöffnung für EKR-Gerät, mit Schraubbefestigung

Art.Nr. 7408785 | EAN 4012196435395

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte für den Einbau von 1 Installationsgeräte mit 50er Zentralplatte

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UT34 D2 graphitschwarz; RAL 9011 7408785
10 Stück 2,45 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte für Universalträger UT3 und UT4, mit Einbauöffnung für EKR-Gerät, mit Schraubbefestigung
Abdeckplatte für Universalträger UT3 und UT4, mit Einbauöffnung für EKR-Gerät, mit Schraubbefestigung

Abdeckplatte für Universalträger UT3 und UT4, mit Einbauöffnung für EKR-Gerät, mit Schraubbefestigung

Art.Nr. 7408785

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Anzahl der einbaubaren Geräte 1
Anzahl der einfachen Öffnungen 1
Anzahl der zweifachen Öffnungen 0
Anzahl der dreifachen Öffnungen 0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen 0
Anzahl der quadratischen Öffnungen 1
Anzahl der runden Öffnungen 0
Anzahl der ovalen Öffnungen 0
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Blinddeckel nein
Geeignet für Beschriftungsfeld nein
Installationstechnik 50er Zentralplatte
Teilung im UT3 2/3
Teilung im UT4 2/4
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 104 mm
Breite 76 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UT34 D2 / 7408785
Download
Downloads

Datenblatt

UT34 D2 / 7408785, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Der neue Universalträger, 0.13MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Bodenbündige Anschlußeinheiten aus PA, VA oder Alu GES, 0.04MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen