Abdeckplatte für Universalträger UT3, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7408751

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte für den Einbau von 1 Modul 45

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UT3 P1 graphitschwarz; RAL 9011 7408751
10 Stück 1,90 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte für Universalträger UT3, Modul 45®-Einbauöffnung
Abdeckplatte für Universalträger UT3, Modul 45®-Einbauöffnung

Abdeckplatte für Universalträger UT3, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7408751

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Anzahl der einbaubaren Geräte 1
Anzahl der einfachen Öffnungen 1
Anzahl der zweifachen Öffnungen 0
Anzahl der dreifachen Öffnungen 0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen 0
Anzahl der quadratischen Öffnungen 1
Anzahl der runden Öffnungen 0
Anzahl der ovalen Öffnungen 0
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld ja
Blinddeckel nein
Geeignet für Beschriftungsfeld nein
Installationstechnik Rastermaß M45
Teilung im UT3 1/2
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 82,5 mm
Breite 76 mm
Höhe 4,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UT3 P1 / 7408751
Download
Downloads

Datenblatt

UT3 P1 / 7408751, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Der neue Universalträger, 0.13MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Bodenbündige Anschlußeinheiten aus PA, VA oder Alu GES, 0.04MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen