Blindabdeckung, 1/2 Modul

Parent Art.Nr. cxmOID65299
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Blindabdeckung als Verschluss von Leerfeldern für ein halbes Gerät (1/2 Modul).

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ADP-B RW0.5 reinweiß; RAL 9010 6117414
10 Stück 3,20 € Preis / 1 Stück
Blindabdeckung, 1/2 Modul, reinweiß
Blindabdeckung, 1/2 Modul, reinweiß

Blindabdeckung, 1/2 Modul, reinweiß

Art.Nr. 6117414

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 0
Anzahl der Einheiten horizontal 0
Anzahl der Einheiten vertikal 0
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Flächenbündige Ausführung ja
Geeignet für Einbauinstallation nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei nein
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld nein

Abmessungen

Breite 22,5 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 9 mm
ADP-B SWGR0.5 schwarzgrau; RAL 7021 6117415
10 Stück 3,20 € Preis / 1 Stück
Blindabdeckung, 1/2 Modul, schwarzgrau
Blindabdeckung, 1/2 Modul, schwarzgrau

Blindabdeckung, 1/2 Modul, schwarzgrau

Art.Nr. 6117415

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 0
Anzahl der Einheiten horizontal 0
Anzahl der Einheiten vertikal 0
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Flächenbündige Ausführung ja
Geeignet für Einbauinstallation nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei nein
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld nein

Abmessungen

Breite 22,5 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 9 mm
ADP-B AL0.5 alu lackiert 6117416
1 Stück 10,45 € Preis / 1 Stück
Blindabdeckung, 1/2 Modul, alu lackiert
Blindabdeckung, 1/2 Modul, alu lackiert

Blindabdeckung, 1/2 Modul, alu lackiert

Art.Nr. 6117416

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 0
Anzahl der Einheiten horizontal 0
Anzahl der Einheiten vertikal 0
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Flächenbündige Ausführung ja
Geeignet für Einbauinstallation nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei nein
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld nein

Abmessungen

Breite 22,5 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 9 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

ADP-B RW0.5 / 6117414, 0.08MB, pdf
Download
ADP-B SWGR0.5 / 6117415, 0.09MB, pdf
Download
ADP-B AL0.5 / 6117416, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf