Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 1-fach

Parent Art.Nr. cxmOID590033
  • AFNOR Gütezeichen des französischen Normungsinstituts

Steckdose mit Erdungsstift 1-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STD-F0 RW1 reinweiß; RAL 9010 6120152
1 Stück 11,90 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 1-fach
Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 1-fach

Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 1-fach

Art.Nr. 6120152

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 1-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 1-fach, mit Erdungsstift
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter Schutzkontaktstift
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung NF
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 39 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

STD-F0 RW1 / 6120152, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Energieversorgungseinheiten VH und VHF, 5.28MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen