Montageset - MS3 GB2

Art.Nr. 7407650

Zum Einbau von 6 Einzel-Installationsgeräten in die Unterflur-Zug- und -Abzweigdose. Mit 3 Gerätebechern Typ GB2 und allen zur Montage notwendigen Teilen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Tiefe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS3 GB2 '' mm '' mm '' mm 7407650
1 Stück 77,70 € Preis / 1 Stück
Montageset - MS3 GB2
Montageset - MS3 GB2

Montageset - MS3 GB2

Art.Nr. 7407650

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte ''
Anzahl der Zugentlastungen ''
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Nivellierbereich '' mm
Typ des Einbausystems ''
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Tiefe '' mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Underfloor systems, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen