Universalträger UT3, Systemlänge 165 mm

Art.Nr. 7408723

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Universalträger mit zwei Zugentlastungen, Montagebrücken, Trennwand und Abdeckplatte UT3 P3 für Einbau von 3 Modul 45-Geräten in Geräteeinbaueinheiten der Nenngrößen 2, R4, 4 und R7.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UT3 45 3 165 mm 7408723
1 Stück 11,15 € Preis / 1 Stück
Universalträger UT3, Systemlänge 165 mm
Universalträger UT3, Systemlänge 165 mm

Universalträger UT3, Systemlänge 165 mm

Art.Nr. 7408723

Datenblatt, 0.29MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Becherform
Anzahl der einbaubaren Geräte 3
Anzahl der Einführungen 4
Anzahl der Zugentlastungen 2
Installationstechnik Rastermaß M45

Abmessungen

Länge 165 mm
Breite 76 mm
Höhe 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UT3 45 3 / 7408723
Download
Downloads

Datenblatt

UT3 45 3 / 7408723, 0.29MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Der neue Universalträger, 0.13MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Bodenbündige Anschlußeinheiten aus PA, VA oder Alu GES, 0.04MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen