Blindabdeckung für Montageträger

Art.Nr. 7407047

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Blindplatte zum Verschluss eines nicht genutzten Montageplatzes für eine Trägerplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTU B tiefschwarz; RAL 9005 7407047
1 Stück 9,95 € Preis / 1 Stück
Blindabdeckung für Montageträger
Blindabdeckung für Montageträger

Blindabdeckung für Montageträger

Art.Nr. 7407047

Technische Daten

Anzahl der Zugentlastungen 0
Ausführung Trägerform
Befestigungsart rasten
Beschriftungsfeld nein
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenblech nein
Bodenbündig versenkbar nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Tiefe 48,6 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge 72 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen