Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten Nenngröße 4

Art.Nr. 7404380

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SK RK4 7404380
1 Stück 9.999,99 € Preis / 1 Stück
Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten Nenngröße 4
Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten Nenngröße 4

Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten Nenngröße 4

Art.Nr. 7404380

Technische Daten

Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4

Abmessungen

Länge 198 mm
Breite 198 mm
Höhe 55 mm
Maß a 198 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SK RK4 / 7404380
Download
Downloads

Kataloge & Broschüren

Unterflur-System für geschliffene Estriche, 2.08MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen