- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Maß
hBodenbe-
lagdickeFußboden-
höheNenn-
größeArt.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. RKFR2 9 V20 110 mm 20 mm 110 - 155 mm R9 7409430 1 Stück 642,15 € Preis / 1 Stück Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Edelstahl
Art.Nr. 7409430
Technische Daten
Ausführung Leitungsauslass Tubus Anzahl der einbaubaren Geräte 12 Anzahl der Gerätebecher 3 Anzahl der Leitungsauslässe 1 Bodenbelagdicke 20 mm Bodenpflege nass Fußbodenhöhe 110 - 155 mm Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9 Nivellierbereich 110 - 155 mm Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zulassungen VDE Abmessungen
Maß h 110 mm RKFR2 9 V25 110 mm 25 mm 110 - 155 mm R9 7409432 1 Stück 660,85 € Preis / 1 Stück Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Edelstahl
Art.Nr. 7409432
Technische Daten
Ausführung Leitungsauslass Tubus Anzahl der einbaubaren Geräte 12 Anzahl der Gerätebecher 3 Anzahl der Leitungsauslässe 1 Bodenbelagdicke 25 mm Bodenpflege nass Fußbodenhöhe 110 - 155 mm Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9 Nivellierbereich 110 - 155 mm Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zulassungen VDE Abmessungen
Maß h 110 mm - 3D Daten
- Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren
Konformitätserklärungen
Zertifikate
Anleitungen und Hilfen
Zubehör
6 Produkte