Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID391764
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare Kassette der Nenngröße R7 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKS2 R7 V25 110 mm 25 mm 110 - 155 mm R7 7409270
1 Stück 684,00 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Edelstahl

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Edelstahl

Art.Nr. 7409270

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Anzahl der einbaubaren Geräte 10
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege trocken
Einbaudurchmesser 275
Fußbodenhöhe 110 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7
Nivellierbereich 110 - 155 mm
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RKS2 R7 V25 / 7409270, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

7 Produkte