Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID366910
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare Kassette der Nenngröße R7 für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in trocken oder nass gepflegten Fußböden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKFR2 7 V25 110 mm 25 mm 110 - 155 mm R7 7409428
1 Stück 607,40 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Edelstahl

Art.Nr. 7409428

Datenblatt, 0.25MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass Tubus
Anzahl der einbaubaren Geräte 10
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Fußbodenhöhe 110 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7
Nivellierbereich 110 - 155 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Zubehör

8 Produkte