Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID391762
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare Kassette der Nenngröße R4 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden.

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 2-zügig, für den Einbau des Montageträgers MT4.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKS2 R4 V20 110 mm 20 mm 110 - 155 mm R4 7409258
1 Stück 606,25 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Edelstahl

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Edelstahl

Art.Nr. 7409258

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege trocken
Einbaudurchmesser 215
Fußbodenhöhe 110 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Nivellierbereich 110 - 155 mm
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 110 mm
RKS2 R4 V25 110 mm 25 mm 110 - 155 mm R4 7409260
1 Stück 623,75 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Edelstahl

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Edelstahl

Art.Nr. 7409260

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege trocken
Einbaudurchmesser 215
Fußbodenhöhe 110 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Nivellierbereich 110 - 155 mm
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RKS2 R4 V20 / 7409258, 0.18MB, pdf
Download
RKS2 R4 V25 / 7409260, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte