Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID366909
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare Kassette der Nenngröße R4 für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in trocken oder nass gepflegten Fußböden.

Nivellierbare Kassette mit Tubus, 2-zügig, für den Einbau des Montageträger MT4. Es können 2 Abdeckplatten der Bauform APMT2 installiert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKFR2 4 V20 110 mm 20 mm 110 - 155 mm R4 7409422
1 Stück 517,80 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Edelstahl

Art.Nr. 7409422

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass Tubus
Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege nass
Fußbodenhöhe 110 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Nivellierbereich 110 - 155 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 110 mm
RKFR2 4 V25 110 mm 25 mm 110 - 155 mm R4 7409424
1 Stück 532,70 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Edelstahl

Art.Nr. 7409424

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass Tubus
Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Fußbodenhöhe 110 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Nivellierbereich 110 - 155 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 110 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf