Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Messing

Parent Art.Nr. cxmOID366180
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare Kassette der Nenngröße 9 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKSN2 9 MS 25 110 mm 25 mm 110 - 155 mm 9 7409214
1 Stück 813,10 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Messing
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Messing

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Messing

Art.Nr. 7409214

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege trocken
Breite Einbaumaß 244 mm
Fußbodenhöhe 110 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Länge Einbaumaß 244 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Nivellierbereich 110 - 155 mm
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RKSN2 9 MS 25 / 7409214, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte