Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID366174
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 9 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKN2 9 VS 20 100 mm 20 mm 100 - 150 mm 9 7409044
1 Stück 514,85 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl

Art.Nr. 7409044

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege nass
Breite Einbaumaß 244 mm
Fußbodenhöhe 100 - 150 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Länge Einbaumaß 244 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Nivellierbereich 100 - 150 mm
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 100 mm
RKN2 9 VS 25 105 mm 25 mm 105 - 155 mm 9 7409046
1 Stück 529,65 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl

Art.Nr. 7409046

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Breite Einbaumaß 244 mm
Fußbodenhöhe 105 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Länge Einbaumaß 244 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Nivellierbereich 105 - 155 mm
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 105 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte