Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Messing

Parent Art.Nr. cxmOID366179
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare Kassette der Nenngröße 4 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden.

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 2-zügig, für den Einbau des Montageträger MT4. Es können 2 Abdeckplatten der Bauform APMT2 installiert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKSN2 4 MS 25 110 mm 25 mm 110 - 155 mm 4 7409204
1 Stück 655,00 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Messing
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Messing

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Messing

Art.Nr. 7409204

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege trocken
Breite Einbaumaß 201 mm
Fußbodenhöhe 110 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Länge Einbaumaß 201 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Nivellierbereich 110 - 155 mm
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß h 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen