Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID366182
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare Kassette der Nenngröße 4 für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in trocken oder nass gepflegten Fußböden.

Nivellierbare Kassette mit Tubus, 2-zügig, für den Einbau des Montageträger MT4. Es können 2 Abdeckplatten der Bauform APMT2 installiert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
RKFN2 4 VS 20 105 mm 20 mm 105 - 150 mm 4 7409362
1 Stück 494,10 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Edelstahl

Art.Nr. 7409362

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass Tubus
Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege nass
Breite Einbaumaß 201 mm
Fußbodenhöhe 105 - 150 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Länge Einbaumaß 201 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Nivellierbereich 105 - 150 mm
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 105 mm
RKFN2 4 VS 25 110 mm 25 mm 110 - 155 mm 4 7409364
1 Stück 508,45 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Edelstahl

Art.Nr. 7409364

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass Tubus
Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Breite Einbaumaß 201 mm
Fußbodenhöhe 110 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Länge Einbaumaß 201 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Nivellierbereich 110 - 155 mm
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf