Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Messing

Parent Art.Nr. cxmOID366175
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 4 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKN2 4 MS 25 105 mm 25 mm 105 - 155 mm 4 7409004
1 Stück 508,45 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Messing
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Messing

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Messing

Art.Nr. 7409004

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Breite Einbaumaß 201 mm
Fußbodenhöhe 105 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Länge Einbaumaß 201 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Nivellierbereich 105 - 155 mm
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß h 105 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör