Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID366173
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 4 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKN2 4 VS 20 100 mm 20 mm 100 - 150 mm 4 7409014
1 Stück 449,70 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN,  Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN,  Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl

Art.Nr. 7409014

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege nass
Breite Einbaumaß 201 mm
Fußbodenhöhe 100 - 150 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Länge Einbaumaß 201 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Nivellierbereich 100 - 150 mm
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 100 mm
RKN2 4 VS 25 105 mm 25 mm 105 - 155 mm 4 7409016
1 Stück 462,50 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN,  Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN,  Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl

Art.Nr. 7409016

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Breite Einbaumaß 201 mm
Fußbodenhöhe 105 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Länge Einbaumaß 201 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Nivellierbereich 105 - 155 mm
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 105 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RKN2 4 VS 20 / 7409014, 0.17MB, pdf
Download
RKN2 4 VS 25 / 7409016, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte