Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Messing

Parent Art.Nr. cxmOID391884
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße R7 in trocken oder nass gepflegten Fußböden, zur Montage in Unterflurdosen UZD350-3 in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG350-3R7 oder in UGD350-3R7. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKRN2UZD3R7MS25 94 mm 25 mm 94 mm R7 7409144
1 Stück 586,60 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Messing
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Messing

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Messing

Art.Nr. 7409144

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Einbaudurchmesser 275
Estrichhöhe 94 mm
Fußbodenhöhe 94 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 94 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RKRN2UZD3R7MS25 / 7409144, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

7 Produkte