Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID391883
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße R7 in trocken oder nass gepflegten Fußböden, zur Montage in Unterflurdosen UZD350-3 in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG350-3R7 oder in UGD350-3R7. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKRN2UZD3R7VS25 94 mm 25 mm 94 mm R7 7409150
1 Stück 490,30 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Edelstahl

Art.Nr. 7409150

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Einbaudurchmesser 275
Fußbodenhöhe 94 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 94 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RKRN2UZD3R7VS25 / 7409150, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

7 Produkte