Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Messing

Parent Art.Nr. cxmOID391875
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße R4 mit Schnurauslass, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG..R4 oder in UGD250-3R4 oder UGD350-3R4. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkeln (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKSRN2UZD3R4MS25 94 mm 25 mm 94 mm R4 7409284
1 Stück 666,45 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Messing
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Messing

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Messing

Art.Nr. 7409284

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege trocken
Einbaudurchmesser 215
Fußbodenhöhe 94 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß h 94 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RKSRN2UZD3R4MS25 / 7409284, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

6 Produkte