Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID391874
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße R4 mit Schnurauslass, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG..R4 oder in UGD250-3R4 oder UGD350-3R4. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkeln (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKSRN2UZD3R4VS20 94 mm 20 mm 94 mm R4 7409288
1 Stück 585,30 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Edelstahl

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Edelstahl

Art.Nr. 7409288

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege trocken
Einbaudurchmesser 215
Fußbodenhöhe 94 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 94 mm
RKSRN2UZD3R4VS25 94 mm 25 mm 94 mm R4 7409290
1 Stück 602,85 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Edelstahl

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Edelstahl

Art.Nr. 7409290

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege trocken
Einbaudurchmesser 215
Fußbodenhöhe 94 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 94 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RKSRN2UZD3R4VS20 / 7409288, 0.17MB, pdf
Download
RKSRN2UZD3R4VS25 / 7409290, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

6 Produkte