Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Messing

Parent Art.Nr. cxmOID391741
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße 4, mit Schnurauslass, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../4 oder in UGD250-3/4 oder UGD350-3/4. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKSN2 UZD3 4MS25 95 mm 25 mm 95 mm 4 7409224
1 Stück 634,75 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Messing
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Messing

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Messing

Art.Nr. 7409224

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege trocken
Estrichhöhe 110 mm
Fußbodenhöhe 95 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Norm EN 50085-2-2
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß h 95 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RKSN2 UZD3 4MS25 / 7409224, 0.19MB, pdf
Download
RKSN2UZD3/4MS / cxmOID391741, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

6 Produkte