Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID391740
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße 4, mit Schnurauslass, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../4 oder in UGD250-3/4 oder UGD350-3/4. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKSN2 UZD3 4VS20 90 mm 20 mm 90 mm 4 7409228
1 Stück 557,30 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl

Art.Nr. 7409228

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege trocken
Estrichhöhe 105 mm
Fußbodenhöhe 90 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Norm EN 50085-2-2
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 90 mm
RKSN2 UZD3 4VS25 95 mm 25 mm 95 mm 4 7409230
1 Stück 574,15 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl

Art.Nr. 7409230

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege trocken
Estrichhöhe 110 mm
Fußbodenhöhe 95 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Norm EN 50085-2-2
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 95 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RKSN2 UZD3 4VS20 / 7409228, 0.16MB, pdf
Download
RKSN2 UZD3 4VS25 / 7409230, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

6 Produkte