Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFNUZD3, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID391871
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße 4, für Tubus, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken oder nass gepflegten Fußböden, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../4 oder in UGD250-3/4 oder UGD350-3/4. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkeln (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKFN2 UZD3 4VS20 90 mm 20 mm 90 mm 4 7409372
1 Stück 493,10 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFNUZD3, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFNUZD3, Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFNUZD3, Edelstahl

Art.Nr. 7409372

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass Tubus
Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege nass
Fußbodenhöhe 90 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 90 mm
RKFN2 UZD3 4VS25 95 mm 25 mm 95 mm 4 7409374
1 Stück 507,80 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFNUZD3, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFNUZD3, Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFNUZD3, Edelstahl

Art.Nr. 7409374

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass Tubus
Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Fußbodenhöhe 95 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 95 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RKFN2 UZD3 4VS20 / 7409372, 0.20MB, pdf
Download
RKFN2 UZD3 4VS25 / 7409374, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

7 Produkte