Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3, Messing

Parent Art.Nr. cxmOID391737
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 4 in trocken oder nass gepflegten Fußböden, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../4 oder in UGD250-3/4 oder UGD350-3/4. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKN2 UZD3 4MS25 95 mm 25 mm 95 mm 4 7409054
1 Stück 488,25 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3, Messing
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3, Messing

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3, Messing

Art.Nr. 7409054

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 105 mm
Fußbodenhöhe 95 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß h 95 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RKN2 UZD3 4MS25 / 7409054, 0.18MB, pdf
Download
RKN2UZD3/4MS / cxmOID391737, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Unterflur-Systeme, 91.61MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

6 Produkte